Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1746 - Glissières de serrage courtes pour système de bridage multiple
Nomenclature
K1747.050130
BESTKIPP
Référence
PAS
passend für Systembreite
mm
L
Longueur
mm
L1
Longueur
100 mm
L2
Longueur
40 mm
L3
Longueur
100 mm
L4
Longueur
77 mm
L7
Longueur
mm
L8
Longueur
mm
B
Largeur
mm
B1
Largeur
mm
B2
Largeur
mm
B3
Largeur
mm
B4
Largeur
18 mm
D1
Diamètre
D2
Diamètre
D3
Gewinde
D4
Gewinde
M6
H
Hauteur
mm
H1
Hauteur
mm
H2
Hauteur
mm
H3
Hauteur
mm
H4
Hauteur
mm
H5
Hauteur
mm
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Consignes techniques
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.