카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1767.125401
KIPP USA
Material handling
Wheels and rollers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/material_handling/wheels_and_rollers/95028.prj},{NB=K1767.1254010},{BESTKIPPUSA=K1767.125401},{AUSF=Bockrolle},{ROT=0},{ROT1=0.000},{RL=Kugellager},{A=48},{B=85},{B1=60},{B2=0},{B3=40},{L=100},{L1=80},{H=155},{D=9},{R=110.5},{R1=125},{TFK=250},{GEW=1.1000},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245595976},{C=45.000},{CD=15.000},{VERS=1.000},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1767 - Swivel and fixed castors medum-duty version
Bill of material
K1767.125401
BESTKIPPUSA
Order No.
K1767.125401
K1767.125401
AUSF
version
Fixed Castor
Fixed Castor
ROT
Rotation
RL
wheel bearing
ball bearing
A
distance
48
48
mm
B
width
85
85
mm
B1
width
60
60
mm
B2
width
0
0
mm
B3
width
40
40
mm
L
width
100
100
mm
L1
Length
80
80
mm
H
height
155
155
mm
D
diameter
9
9
mm
R
distance
110.5
110.5
mm
R1
diameter
125
125
mm
TFK
load-carrying capacity
250
250
kg
GEW
Approx. weight
1.1000
1.1000
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245595976
4059245595976
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
95028 - Swivel and fixed castors medum-duty version
norelem
30.05.2024
P-LCUT-610_830 - Die Mounted Cam Unit
Chinese Manufacturers
21.05.2014
K1767 - Swivel and fixed castors medum-duty version
KIPP
27.05.2024
Stainless Steel Castors - Industrial
Tente
30.01.2024
Heat Resisting Castors - Industrial
Tente
30.01.2024
K1768 - Swivel and fixed castors heavy-duty version
KIPP USA
05.06.2024
61BR-ZK/SUB - Swivel castor with wheel brake
Rollenbau
12.01.2024
88/81-NY/PK/PB/P - Fixed castor
Rollenbau
12.01.2024
K1768 - Swivel and fixed castors heavy-duty version
KIPP
27.05.2024
Heavy Duty Castors - Heavy Duty
Tente
30.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청