Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1777 - Wheels rubber tyres on die-cast aluminium rims
Bill of material
K1777.200501
BESTKIPPUSA
Order No.
K1777.200501
RL
wheel bearing
ball bearing
B
width
35 mm
B1
width
60 mm
D
diameter
200 mm
D1
diameter
20 mm
TK
load-carrying capacity
450 kg
GEW
Approx. weight
1.5570 kg
BS
Description
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245597307
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD