카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1777.200501
KIPP USA
Material handling
Wheels and rollers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/material_handling/wheels_and_rollers/95053.prj},{NB=K1777.200501},{BESTKIPPUSA=K1777.200501},{RL=Kugellager},{B=35},{B1=60},{D=200},{D1=20},{TK=450},{GEW=1.5570},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245597307},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1777 - Wheels rubber tyres on die-cast aluminium rims
Bill of material
K1777.200501
BESTKIPPUSA
Order No.
K1777.200501
RL
wheel bearing
ball bearing
B
width
35
mm
B1
width
60
mm
D
diameter
200
mm
D1
diameter
20
mm
TK
load-carrying capacity
450
kg
GEW
Approx. weight
1.5570
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245597307
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청