Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1787 - Elevating castors with integrated machine foot
Bill of material
K1787.08037
BESTKIPP
Order No.
W
Angle
°
RL
wheel bearing
slide bearing
A
distance
mm
D
diameter
9 mm
B
width
85 mm
B1
distance
60 mm
B2
distance
55 mm
B3
width
37 mm
B4
width
80 mm
H
height
mm
L
Length
100 mm
L1
distance
80 mm
L2
distance
76 mm
R1
diameter
mm
TFK
load-carrying capacity
230 kg
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83022000
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models