Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1809 - Cerniere in acciaio inox
Lista materiale
K1809.57300
BESTKIPP
N. d'ordine
MATERIAL
Materiale
Acciaio inox
OBFLGK
Superficie
ROT
Posizione
FORM
Tipo di stampo
A
A
Larghezza
57 mm
A1
Distanza
26 mm
A2
Larghezza
29.5 mm
A3
Distanza
10 mm
A4
Distanza
12 mm
A5
Distanza
5 mm
B
Larghezza
30 mm
B1
Distanza
16 mm
B2
Distanza
9.5 mm
D
Diametro
M5 mm
D1
Diametro
4 mm
H
Altezza
10 mm
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
83021090
EAN
Codice EAN KIPP
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD