Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1809 - Charnières en inox
Nomenclature
K1809.57300
BESTKIPP
Référence
MATERIAL
matière
Inox
OBFLGK
Surface
ROT
Position
FORM
Forme
A
A
Largeur
57 mm
A1
Distance
26 mm
A2
Largeur
29.5 mm
A3
Distance
10 mm
A4
Distance
12 mm
A5
Distance
5 mm
B
Largeur
30 mm
B1
Distance
16 mm
B2
Distance
9.5 mm
D
Diamètre
M5 mm
D1
Diamètre
4 mm
H
Hauteur
10 mm
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés