Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1809 - Hinges, stainless steel
Bill of material
K1809.57300
BESTKIPP
Order No.
MATERIAL
material
Stainless steel
OBFLGK
Surface finish
ROT
Position
FORM
Form
A
A
Width
57 mm
A1
Distance
26 mm
A2
Width
29.5 mm
A3
Distance
10 mm
A4
Distance
12 mm
A5
Distance
5 mm
B
Width
30 mm
B1
Distance
16 mm
B2
Distance
9.5 mm
D
Diameter
M5 mm
D1
Diameter
4 mm
H
height
10 mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.