Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1810 - Charnières en inox avec vis de fixation
Nomenclature
K1810.82651
BESTKIPP
Référence
OBFLGK
Surface
MATERIAL
matière
Inox
ROT
Position
FORM
Forme
A
Largeur
mm
A1
Distance
mm
A2
Largeur
mm
A3
Distance
mm
B
Largeur
65 mm
B1
Distance
mm
D
Diamètre
M6 mm
H
Hauteur
4 mm
L
Longueur
50 mm
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés