Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 54
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1839 - Douilles de positionnement en acier ou en inox avec capteur d'état
Nomenclature
K1839.4101791
BESTKIPP
Référence
FORM
Forme
FORMT
Type de forme
MATERIAL
Matière di cprüs de base
D
Diamètre
D1
Filetage
mm
D2
Diamètre
mm
D3
Diamètre
3 mm
H
Hauteur
mm
H1
Hauteur
mm
H2
Hauteur
mm
H3
Hauteur
4 mm
L
Distance
27 mm
T
Distance
mm
T1
Distance
mm
SW1
Ouverture de clé
mm
SW2
Ouverture de clé
5 mm
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
MONTAGE
Consignes de montage
Consignes de montage
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099