Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1850 - Snap locks stainless steel with grip, fold-down
Bill of material
K1850.1112356055
BESTKIPPUSA
Order No.
POS
Position
S
Door thickness in mm
mm
Введите значение для S
Door thickness in mm
mm
cm
inch
ft
MATERIAL
Material
stainless steel
FORM
Form
FORMT
Form-Type
OBFGK
Surface finish body
A
distance
19 mm
B
width
60 mm
B1
width
32 mm
B2
width
5.4 mm
D
diameter
49.5 mm
D1
diameter
50 mm
D2
diameter
4.5 mm
H
height
35.9 mm
H1
height
31.1 mm
H2
height
4.5 mm
H3
height
30.5 mm
H4
height
25.5 mm
H5
height
14 mm
H6
height
33 mm
H7
height
mm
L
Length
41 mm
L1
Length
5.6 mm
L2
Length
11 mm
L3
Length
8.6 mm
T
Temperature range °C
-18 bis 60 °C
SCHRAUBE
Screw
mm
F
Holding force
850 N
F1
Pull force F1
100 N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Zolltrifnummer USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей