Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 8
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1851 - Snap locks stainless steel with Bowden cable connection and grip, fold-down
Bill of material
K1851.1112356055
BESTKIPP
Order No.
POS
Position
S
Door thickness in mm
mm
Enter value for S
Door thickness in mm
mm
cm
inch
ft
MATERIAL
Material
stainless steel
FORM
Form
FORMT
Form-Type
OBFLGK
Surface finish body
A
distance
10 mm
B
width
60 mm
D
diameter
49.5 mm
D1
diameter
50 mm
H
height
35.9 mm
H1
height
26.6 mm
H2
height
4.5 mm
H3
height
30.5 mm
H4
height
mm
T
Temperature range °C
-18 bis 60 °C
SCHRAUBE
Screw
mm
F1
Pull force F1
100 N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83089060
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models