Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 20
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1862 - Dispositivos de sujeción pivotantes, hidráulicos compactos con retroceso por muelle y efecto simple o doble
Lista de materiales
K1862.14081306190200
BESTKIPP
Referencia
ANSCHLUSS
Tipo de
FORM
Forma
SCHWENK
Dirección de giro
DK
Diámetro
14
FORM1
Forma
S
Carrera
mm
POS
Posición
L
Longitud
L1
Longitud
L2
Longitud
L3
Longitud
L4
Longitud
L6
Longitud
L8
Longitud
B
Anchura
mm
B1
Anchura
mm
B2
Anchura
mm
B3
Anchura
mm
B4
Anchura
mm
H
Altura
110 mm
H1
Altura
103 mm
H2
Altura
91 mm
H3
Altura
mm
H4
Altura
mm
H5
Altura
mm
H6
Altura
mm
H7
Altura
mm
H8
Altura
12 mm
H9
Altura
11.5 mm
H10
Altura
mm
H11
Altura
mm
D
Diámetro
10
D1
Diámetro
D2
Diámetro
D3
Diámetro
D4
Diámetro
G
Rosca
mm
V
Caudal volumétrico
2,5 cm3/s
EUL
Demanda de aceite/Carrera
1,2 cm3
GEW
Peso aprox.
kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
84122100
EAN
EAN-Nr. Kipp
IMPERIAL
inch/mm
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.