Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 20
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1862 - Docisk odchylany hydrauliczny kompaktowy podwójnego/pojedynczego działania, z wycofaniem za pomocą sprężyny
Lista materiałowa
K1862.14081306190200
BESTKIPP
Nr zamówienia
ANSCHLUSS
Rodzaj
FORM
Forma
SCHWENK
Kierunek wychylania
DK
Średnica tłoka
14
FORM1
Forma
S
Skok
mm
POS
Pozycja
L
Długość
L1
Długość
L2
Długość
L3
Długość
L4
Długość
L6
Długość
L8
Długość
B
Szerokość
mm
B1
Szerokość
mm
B2
Szerokość
mm
B3
Szerokość
mm
B4
Szerokość
mm
H
Wysokość
110 mm
H1
Wysokość
103 mm
H2
Wysokość
91 mm
H3
Wysokość
mm
H4
Wysokość
mm
H5
Wysokość
mm
H6
Wysokość
mm
H7
Wysokość
mm
H8
Wysokość
12 mm
H9
Wysokość
11.5 mm
H10
Wysokość
mm
H11
Wysokość
mm
D
Średnica
10
D1
Średnica
D2
Średnica
D3
Średnica
D4
Średnica
G
Gwint
mm
V
Natężenie przepływu
2,5 cm3/s
EUL
Zapotrzebowanie na olej / skok
1,2 cm3
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84122100
EAN
EAN-Nr. Kipp
IMPERIAL
inch/mm
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.