Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1863 - Braccio di serraggio per morsa girevole idraulica compatta
Lista materiale
K1863.14262
BESTKIPP
N. d'ordine
K1863.14262
L
Lunghezza
42 mm
L1
Lunghezza
26 mm
L2
Lunghezza
10 mm
L4
Lunghezza
6 mm
H
Altezza
12 mm
H1
Altezza
3.5 mm
H2
Altezza
40 mm
H3
Altezza
8.5 mm
D
Diametro
10 mm
D1
Raggio
10 mm
R
Raggio
6 mm
G
Filetage
M6 mm
PASS
per
14
GEW
Peso ca.
0.0500 kg
INFO
Informazioni tecniche
Info
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
84662080
EAN
Codice EAN KIPP
4059245657148
IMPERIAL
inch/mm
MM
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.