Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1863 - Ramię mocujące do docisków odchylanych hydraulicznych kompaktowych
Kusovník
K1863.14262
BESTKIPP
Objednací číslo
K1863.14262
L
Délka
42 mm
L1
Délka
26 mm
L2
Délka
10 mm
L4
Délka
6 mm
H
Výška
12 mm
H1
Výška
3.5 mm
H2
Výška
40 mm
H3
Výška
8.5 mm
D
Průměr
10 mm
D1
Rádius
10 mm
R
Rádius
6 mm
G
Závit
M6 mm
PASS
pro
14
GEW
Hmotnost cca
0.0500 kg
INFO
Technické informace
Info
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84662080
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245657148
IMPERIAL
inch/mm
MM
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.