Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 14
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1873 - Clamping levers, plastic with female thread and safety function, thread insert stainless steel
Bill of material
K1873.2061
BESTKIPP
Order No.
MATERIAL
Edelstahl
GR
Size
FARBE
Colour
X
thread
mm
A
distance
mm
A1
Length
mm
B
width
mm
D
diameter
mm
D1
diameter
mm
D2
diameter
mm
H
height
mm
H1
height
mm
H2
height
mm
H3
height
mm
H4
height
mm
T
depth
mm
ZZ
No. of teeth
12
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)