카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1875.0200X18
KIPP USA
Handwheels
Two- and Three-Spoke Handwheels
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/handraeder/two-and_three-spoke_handweels/06289-10.prj},{NB=K1875.0200X18},{D1=200},{D3=40},{L1=22},{L2=24},{L3=46},{S=2.0},{SPEICHEN=4},{GEW=0.7700},{EAN=4059245816439},{XA=10.00},{XB=15.16},{XC=150.00},{XD=17.00},{XE=22.00},{XF=30.00},{XG=55.20},{XH=3.00},{XI=14.00},{XJ=8.00},{XK=18.00},{XL=10.00},{XM=178.00},{XN=1.73},{XO=2.00},{XP=10.00},{XQ=55.00},{XR=5.20},{XS=3.00},{XT=2.30},{XU=6.00},{XV=5.000},{BESTKIPPUSA=K1875.0200X18},{MATERIAL=Stahl},{FORM=B},{FORMT=4-Speichen},{D2=18H9},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{XW=0,3},{EOL=31.12.2099}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1875 - Handräder aus Stahlblech
Bill of material
K1875.0200X18
BESTKIPPUSA
Order No.
K1875.0200X18
K1875.0200X18
MATERIAL
Material
Steel
FORM
Form
B
B
FORMT
Form-Type
4-Speichen
4-Speichen
D1
Diameter
200
200
mm
D2
Diameter
18H9
18H9
D3
Diameter
40
40
mm
L1
height
22
22
mm
L2
height
24
24
mm
L3
height
46
46
mm
S
Thickness
2.0
2.0
mm
SPEICHEN
Anzahl der Speichen
4
4
GEW
Approx. weight
0.7700
0.7700
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245816439
4059245816439
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청