카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1885.00400462424
KIPP USA
Machine & Fixture Components
couplings
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/maschine_vorrichtungselemente/couplings/23001-04.prj},{NB=K1885.00400462424},{GR=40},{DM=40},{TM=0.040},{TS=35},{FSR=3350},{FSA=97},{WVR=0.05},{WVA=0.5},{WV=0.5},{DZ=12800},{A=17.0},{D1=24},{D2=24},{D1D2MIN=10},{D1D2MAX=25.4},{D1D2PFN=25.4},{D4=45.0},{L=46},{L2=5.5},{L3=17.5},{ANZDMS=8},{GEW=0.1300},{EAN=4059245675876},{NDM=5.000},{SW=4.000},{XA=2.600},{XB=30.300},{XC=16.000},{XD=9.500},{XE=8.500},{XF=5.000},{XG=2.000},{XH=20.600},{XI=9.000},{XJ=2.000},{XK=0.000},{XL=5.500},{XM=7.800},{XN=2.000},{XO=11.000},{XP=50.000},{TYP=0.000},{BESTKIPPUSA=K1885.00400462424},{C=M5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{EOL=31.12.2099}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1885 - Metal bellows couplings, short type, for high torques with clamp hubs
Bill of material
K1885.00400462424
BESTKIPPUSA
Order No.
K1885.00400462424
K1885.00400462424
GR
size
40
40
DM
max. torque
40
40
Nm
TM
moment of inertia
0.040
0.040
gm²
TS
Torsion resistance Nm/arcmin
35
35
10³ Nm/rad
FSR
Spring stiffness radial
3350
3350
N/mm
FSA
Spring stiffness axial
97
97
N/mm
WVR
max. shaft offset radial
0.05
0.05
mm
WVA
max. shaft offset axial
0.5
0.5
mm
WV
max. angular offset
0.5
0.5
°
DZ
max. rpm
12800
12800
1/min
A
distance
17.0
17.0
mm
D1
(H7)
24
24
mm
D2
(H7)
24
24
mm
D1D2MIN
D1/D2 min.
10
10
mm
D1D2MAX
D1/D2 max.
25.4
25.4
mm
D1D2PFN
D1/D2 max. by keyway
25.4
25.4
mm
D4
diameter
45.0
45.0
mm
L
Length
46
46
mm
L2
Length
5.5
5.5
mm
L3
Length
17.5
17.5
mm
C
(ISO 4029)
M5
M5
ANZDMS
tightening torque of screws
8
8
Nm
GEW
Approx. weight
0.1300
0.1300
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245675876
4059245675876
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K1880 - Metal bellows couplings, mini with clamp hubs, stainless steel
KIPP
27.05.2024
WK2 - Miniature Metal Bellow Coupling with clamping screw
StS Coupling GmbH
10.02.2021
23001-04 - Metal bellows couplings, short type, for high torques with clamp...
norelem
30.05.2024
K1879 - Metal bellows couplings, mini with clamp hubs
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청