Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 46
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1886 - Accouplements à soufflet métallique avec moyeux de serrage amovibles
Nomenclature
K1886.0800941919
BESTKIPP
Référence
GR
Taille
DM
max. Drehmoment
Nm
TM
Trägheitsmoment
gm²
TS
Torsionssteife
10³ Nm/rad
FSR
Federsteifigkeit radial
N/mm
FSA
Federsteifigkeit axial
N/mm
WVR
max. Wellenversatz radial
mm
WVA
max. Wellenversatz axial
mm
WV
max. Winkelversatz
1.5 °
DZ
Vitesse max.
1/min
A
Distance
mm
D1
(H7)
mm
D2
(H7)
mm
D1D2MIN
D1/D2 min.
mm
D1D2MAX
D1/D2 max.
mm
D1D2PFN
D1/D2 max. bei Passfedernut
mm
D4
Diamètre
mm
L
Longueur
mm
L1
Longueur
mm
L2
Longueur
mm
L3
Longueur
mm
R
Diamètre
mm
C
(ISO 4029)
ANZDMS
Anziehdrehmoment der Schrauben
Nm
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84836040
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés