Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 46
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1886 - Metal bellows couplings with removeable clamp hubs
Bill of material
K1886.0800941919
BESTKIPP
Order No.
GR
Size
DM
max. Drehmoment
Nm
TM
Trägheitsmoment
gm²
TS
Torsionssteife
10³ Nm/rad
FSR
Federsteifigkeit radial
N/mm
FSA
Federsteifigkeit axial
N/mm
WVR
max. Wellenversatz radial
mm
WVA
max. Wellenversatz axial
mm
WV
max. Winkelversatz
1.5 °
DZ
revolution per minute max.
1/min
A
distance
mm
D1
(H7)
mm
D2
(H7)
mm
D1D2MIN
D1/D2 min.
mm
D1D2MAX
D1/D2 max.
mm
D1D2PFN
D1/D2 max. bei Passfedernut
mm
D4
Diameter
mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
L2
Length
mm
L3
Length
mm
R
Diameter
mm
C
(ISO 4029)
ANZDMS
Anziehdrehmoment der Schrauben
Nm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84836040
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей