카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1896.2492
KIPP USA
Machine & Fixture Components
couplings
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/maschine_vorrichtungselemente/couplings/23023-90.prj},{NB=K1896.2492},{GR=24},{NDM=35.0},{DM=70.0},{TSS=2300.0},{TSD=5130},{FSR=1900},{WVR=0.15},{WV=1.0},{D=27},{GEW=0.0202},{EAN=4059245691746},{XA=27.250},{XB=13.000},{XC=8.600},{XD=20.800},{XE=14.000},{XF=38.000},{XG=4.000},{XH=1.500},{XI=32.000},{XJ=8.000},{XK=27.000},{XL=5.500},{XM=3.500},{XN=5.500},{XO=30.000},{XP=45.000},{XQ=0.000},{XR=0.000},{XS=0.000},{TYP=1},{BESTKIPPUSA=K1896.2492},{FARBEG=gelb},{KSH=92 Shore A},{WVA=+1,4 / -0,5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{FARBE=rapsgelb RAL 1021},{EOL=31.12.2099}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1896 - Spider, play-free for elastomer dog couplings
Bill of material
K1896.2492
BESTKIPPUSA
Order No.
K1896.2492
K1896.2492
GR
size
24
24
FARBEG
Main colour
yellow
yellow
KSH
max. torque
92 Shore A
92 Shore A
Nm
NDM
Nom. torque
35.0
35.0
Nm
DM
max. torque
70.0
70.0
Nm
TSS
Torsional stiffness
2300.0
2300.0
Nm/rad
TSD
Torsional stiffness static
5130
5130
Nm/rad
FSR
Spring stiffness radial
1900
1900
N/mm
WVR
max. shaft offset radial
0.15
0.15
mm
WVA
max. shaft offset axial
+1,4 / -0,5
+1,4 / -0,5
mm
WV
max. angular offset
1.0
1.0
°
D
diameter max.
27
27
1/min
GEW
Approx. weight
0.0202
0.0202
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245691746
4059245691746
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청