Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1898 - Cerniere di zinco pressofuso regolabili
Lista materiale
K1898.0538212121
BESTKIPP
N. d'ordine
MATERIAL
Materiale
Zinc
FORM
Forma
mm
W
Angolo di rotazione
°
A
Lunghezza complessiva
76 mm
A1
Distanza
21 mm
A2
Distanza
21 mm
A3
Lunghezza
38 mm
A4
Lunghezza
38 mm
B
Largeur totale
60 mm
B1
Distanza
34 mm
D1
Diametro
6.5 mm
S
Altezza
8 mm
H
Hauteur totale
15 mm
F1
Capacità di carico
3650 N
F2
Capacità di carico
2000 N
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
83021090
EAN
Codice EAN KIPP
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD