Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1898 - Charnières en zinc injecté haute pression, ajustables
Nomenclature
K1898.0538212121
BESTKIPP
Référence
MATERIAL
Material
Zinc
FORM
Forme
mm
W
Angle de rotation
°
A
Longueur totale
76 mm
A1
Distance
21 mm
A2
Distance
21 mm
A3
Longueur
38 mm
A4
Longueur
38 mm
B
Largeur totale
60 mm
B1
Distance
34 mm
D1
Diamètre
6.5 mm
S
Hauteur
8 mm
H
Hauteur totale
15 mm
F1
Charge
3650 N
F2
Charge
2000 N
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés