Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1898 - Hinges die-cast zinc adjustable
Bill of material
K1898.0538212121
BESTKIPP
Order No.
MATERIAL
Material
Zinc
FORM
Form
mm
W
rotation angle
°
A
total length
76 mm
A1
Distance
21 mm
A2
Distance
21 mm
A3
Length
38 mm
A4
Length
38 mm
B
total width
60 mm
B1
Distance
34 mm
D1
Diameter
6.5 mm
S
height
8 mm
H
total height
15 mm
F1
load-bearing capacity
3650 N
F2
load-bearing capacity
2000 N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.