Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1898 - Zawiasy z cynkowego odlewu ciśnieniowego, regulowane
Lista materiałowa
K1898.0538212121
BESTKIPP
Nr zamówienia
MATERIAL
Materiał
cynk
FORM
Forma
mm
W
Kąt obrotu
°
A
Długość całkowita
76 mm
A1
Odstęp
21 mm
A2
Odstęp
21 mm
A3
Długość
38 mm
A4
Długość
38 mm
B
Szerokość łączna
60 mm
B1
Odstęp
34 mm
D1
Średnica
6.5 mm
S
Wysokość
8 mm
H
Wysokość całkowita
15 mm
F1
Nośność
3650 N
F2
Nośność
2000 N
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD