Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1900 - Hinges stainless steel adjustable
Bill of material
K1900.07382121
BESTKIPPUSA
Order No.
K1900.07382121
MATERIAL
Material
stainless steel
W
rotation angle
°
A
total length
76 mm
A1
Distance
21.0 mm
A2
Distance
21.0 mm
A3
Length
38 mm
A4
Length
38 mm
A5
Distance
7 mm
A6
Distance
10 mm
B
total width
60 mm
B1
Distance
34 mm
S
height
8 mm
H
total height
15.0 mm
F1
load-bearing capacity
3650 N
F2
load-bearing capacity
2000 N
GEW
Approx. weight
0.2380 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245817146
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models