Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1900 - Hinges stainless steel adjustable
Nomenclature
K1900.07382121
BESTKIPP
Référence
K1900.07382121
MATERIAL
Matière
Inox
W
Angle de rotation
°
A
Longueur totale
76 mm
A1
Distance
21.0 mm
A2
Distance
21.0 mm
A3
Longueur
38 mm
A4
Longueur
38 mm
A5
Distance
7 mm
A6
Distance
10 mm
B
Largeur totale
60 mm
B1
Distance
34 mm
S
Hauteur
8 mm
H
Hauteur totale
15.0 mm
F1
Charge
3650 N
F2
Charge
2000 N
GEW
Poids environ
0.2380 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245817146
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés