Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1900 - Hinges stainless steel adjustable
Lista materiałowa
K1900.07382121
BESTKIPP
Nr zamówienia
K1900.07382121
MATERIAL
Materiał
stal nierdzewna
W
Kąt obrotu
°
A
Długość całkowita
76 mm
A1
Odstęp
21.0 mm
A2
Odstęp
21.0 mm
A3
Długość
38 mm
A4
Długość
38 mm
A5
Odstęp
7 mm
A6
Odstęp
10 mm
B
Szerokość łączna
60 mm
B1
Odstęp
34 mm
S
Wysokość
8 mm
H
Wysokość całkowita
15.0 mm
F1
Nośność
3650 N
F2
Nośność
2000 N
GEW
Ciężar ok.
0.2380 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245817146
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD