Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1930 - Koła ręczne do wskaźników położenia
Lista materiałowa
K1930.801201
BESTKIPP
Nr zamówienia
GR
Rozmiar
80 mm
D
Średnica
mm
D2
Średnica
87 mm
D3
Średnica
85.2 mm
D4
Średnica
95 mm
D5
D5 nawiercenie wstępne
6.8 mm
D6
Średnica
40 mm
G
Gwint
mm
L
Długość
mm
L1
Odstęp
mm
L3
Odstęp
23 mm
T
Odstęp
30 mm
PZ
pasuje do
Wskaźniki położenia – wielkość 80 mm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84879000
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD