Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1930 - Volant pour indicateur de position
Nomenclature
K1930.801201
BESTKIPP
Référence
GR
Taille
80 mm
D
Diamètre
mm
D2
Diamètre
87 mm
D3
Diamètre
85.2 mm
D4
Diamètre
95 mm
D5
D5 avant-trou
6.8 mm
D6
Diamètre
40 mm
G
Filetage
mm
L
Longueur
mm
L1
Distance
mm
L3
Distance
23 mm
T
Distance
30 mm
PZ
adapté à
Indicateur de position taille 80 mm
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84879000
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés