Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 15
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1964 - 不锈钢铰链,可分离 可拆卸
明细表
K1964.30181802
BESTKIPP
订货号
MATERIAL
材料
Edelstahl
FORM
样式
FORMT
形状类型
A
间距
mm
A1
间距
mm
A2
间距
mm
A3
长度
mm
A4
长度
mm
B
宽度
48 mm
B2
宽度
28 mm
D1
直径
6.6 mm
D2
直径
6 mm
D3
直径
14 mm
H
高度
9 mm
F1
F1 最大值 kN
N
F2
F2 max. kN
N
TRAG
Nosná síla
N
GEW
重量约
kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
    KIPP
    K1261 - 水平压紧式环箍夹钳,带固定夹具
    norelem
    27876-02 - 不锈钢铰链
    KIPP
    K0208 - 不锈钢弓形把手
    KIPP
    K1084 - 不锈钢铰链
    KIPP
    K1143 - 多角铰链,带紧固螺母,长型
    KIPP
    K1348 - 不锈钢铰链
    Pinet
    5213950 - Hinges for marine applications - 36.5 x 65.5 mm
    Pinet
    7273723 - Brass hinge - 30 x 76 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型