Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 15
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1964 - Charnières en inox, séparables, démontables
Nomenclature
K1964.30181802
BESTKIPP
Référence
MATERIAL
Matière
Edelstahl
FORM
Forme
FORMT
Type de forme
A
Distance
mm
A1
Distance
mm
A2
Distance
mm
A3
Longueur
mm
A4
Longueur
mm
B
Largeur
48 mm
B2
Largeur
28 mm
D1
Diamètre
6.6 mm
D2
Diamètre
6 mm
D3
Diamètre
14 mm
H
Hauteur
9 mm
F1
F1 max. kN
N
F2
F2 max. kN
N
TRAG
Load capacity
N
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    KIPP
    K1261 - Sauterelle à étrier horizontale avec attache
    norelem
    27876-02 - Charnières en inox
    KIPP
    K0208 - Poignée de manutention en Inox
    KIPP
    K1084 - Charnières en inox
    KIPP
    K1143 - Charnières carrées avec écrous de fixation, version longue
    KIPP
    K1348 - Charnières en inox
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés