Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 15
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K1964 - Scharniere Edelstahl, trennbar, demontierbar
Stückliste
K1964.30181802
BESTKIPP
Bestellnummer
MATERIAL
Material
Edelstahl
FORM
Form
FORMT
Form-Typ
A
Abstand
mm
A1
Abstand
mm
A2
Abstand
mm
A3
Länge
mm
A4
Länge
mm
B
Breite
48 mm
B2
Breite
28 mm
D1
Durchmesser
6.6 mm
D2
Durchmesser
6 mm
D3
Durchmesser
14 mm
H
Höhe
9 mm
F1
F1 max. kN
N
F2
F2 max. kN
N
TRAG
Tragkraft
N
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KIPP
    K1261 - Bügelspanner horizontal mit Gegenhalter
    norelem
    27876-02 - Scharnier aus Edelstahl
    KIPP
    K0208 - Bügelgriffe Edelstahl
    KIPP
    K1084 - Scharnier aus Edelstahl
    KIPP
    K1143 - Scharniere eckig mit Befestigungsmuttern, lange Ausführung
    KIPP
    K1348 - Scharnier aus Edelstahl
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen