Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1987 - Ball connector Ø30 type I with rotation lock
Bill of material
K1987.301
BESTKIPP
Order No.
K1987.301
PROFIL
Profile
Ø 30 mm
ESD
ESD electrostatic discharging
yes
PASSADK
Matching end cap
K1990.301
GEW
Approx. weight
0.2050 kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245809424
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Потребителите, които са гледали това, също се интересуват
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели