Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1989 - Raccords bout à bout à bille Ø30 type I avec dispositif anti-rotation
Nomenclature
K1989.301
BESTKIPP
Référence
K1989.301
PROFIL
Profil
Ø 30 mm
ESD
ESD à décharge électrostatique
oui
PASSADK
Cache de recouvrement correspondant
K1990.301
GEW
Poids environ
0.2190 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245809448
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés