Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1994 - Locking clips Ø30 type I
Bill of material
K1994.30
BESTKIPPUSA
Order No.
K1994.30
MATERIAL
Material
Kunststoff
PROFIL
Profile
Ø 30 mm
ESD
ESD electrostatic discharging
no
GEW
Approx. weight
0.0080 kg
BS
Description
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Zolltarifnummer USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245809547
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    ICOTEK
    31335
    SMC Corporation
    VDW_CP - Quick Fastener Clip
    Zierick
    1230 - Clips
    SMC
    VDW_CP - Quick Fastener Clip
    Zierick
    1047 - Fuse Clip
    norelem
    10908-10 - Locking clips Ø30 type I
    KIPP
    K1994 - Locking clips Ø30 type I
    Hettich
    Plinth clip plate - Plinth clip plate
    FATH
    Panel Clip D30
    agru
    049.03 - Pipe Clip with cramp
    Hugro
    Clip without cover plastic for corrugated pipe - 696.FG/ .FS
    Essentra Components
    GGT-1 - Tool Clips - Bright Zinc w/ Chromate Dip
    JUFAN
    LA2 - Foot
    ABB Installation Products
    SH - Tube Clamp
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD