카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K2010.1315300
KIPP USA
Latches
Snap locks
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/spannverschluesse/snap_locks/05596-42_asmtab.prj},{NB=K2010.1315300},{BESTKIPPUSA=K2010.1315300},{MATERIAL=Kunststoff},{FORM=B},{FORMT=klein},{B=30.5},{B1=25.1},{H=13},{H1=6.7},{H2=2},{H3=25.4},{L=47},{L1=55.0},{L2=4},{L3=38.1},{L4=12.7},{R=max. 0,25},{S=1.3},{TEMP=-40 bis 60},{GEW=0.0140},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=83089060},{EAN=4059245864034},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=05596-42_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K2010 - Snap locks, plastic with recessed grip, snap-in
Bill of material
K2010.1315300
BESTKIPPUSA
Order No.
K2010.1315300
K2010.1315300
MATERIAL
Material
Kunststoff
FORM
Form
B
B
FORMT
Form-Type
klein
klein
B
width
30.5
30.5
mm
B1
width
25.1
25.1
mm
H
height
13
13
mm
H1
Gesamthaltebereich
6.7
mm
H2
height
2
mm
H3
height
25.4
25.4
mm
L
Length
47
47
mm
L1
Length
55.0
55.0
mm
L2
distance
4
mm
L3
distance
38.1
38.1
mm
L4
distance
12.7
12.7
mm
R
max. 0,25
S
Türblattstärke
1.3
1.3
mm
TEMP
Temperaturbereich in °C
-40 bis 60
°
GEW
Approx. weight
0.0140
0.0140
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
83089060
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245864034
4059245864034
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청