Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K2027 - 螺纹接线柱 通过埋头螺栓夹紧
明细表
K2027.03180507
BESTKIPP
订货号
K2027.03180507
MATERIAL
材料
黄铜
OBFLGK
主体 表面
镀镍
D
DurchmesserDurchmesser
5 mm
D1
DurchmesserDurchmesser
M4 mm
D2
直径
1.8 mm
L
长度
7 mm
L1
长度
3.5 mm
GEW
重量约
0.0008 kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245816712
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型