Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 36
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K2032 - Gewindestopfen Kunststoff für Rundrohre
Bill of material
K2032.0035101520
BESTKIPP
Order No.
D
diameter
mm
D1
thread
H
height
5 mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
BELASTUNG
load capacity max.
2 kN
PASS
suitable for tubes
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39235000
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models