Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K2056 - Bearing flange for feed roller
Bill of material
K2056.5008
BESTKIPPUSA
Order No.
K2056.5008
X
distance
mm
Wert eingeben für X
distance
mm
cm
inch
ft
TYP
Type
I
NURB
slot width
8 mm
D
diameter
50 mm
F
F max. N
1000 N
XMIN
X min.
160 mm
XMAX
X max
800 mm
GEW
Approx. weight
0.1256 kg
INFO
Technical Information
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Zolltarifnummer USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245831524
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% availability of products. Almost all articles from the range are available from stock and are dispatched immediately from the central warehouse after receipt of order. Items not in stock are usually procured promptly. Availability is displayed live in the shop.
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen