Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K2103 - Hinge halves aluminium, on-frame
Bill of material
K2103.36502
BESTKIPPUSA
Order No.
MATERIAL
Material
Aluminium
A1
distance
mm
A3
distance
mm
B2
distance
50 mm
B4
width
30 mm
D
Diameter
mm
D1
Diameter
10 mm
D2
Diameter
6.1 mm
S
distance
4 mm
ANZB
distance
2 mm
F1
F1 N
100 N
F2
F2 N
150 N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей