Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 8
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K2103 - Półzawiasy aluminium, położone na zewnątrz
Lista materiałowa
K2103.36502
BESTKIPP
Nr zamówienia
MATERIAL
Materiał
Aluminium
A1
Odstęp
mm
A3
Odstęp
mm
B2
Odstęp
50 mm
B4
Szerokość
30 mm
D
Średnica
mm
D1
Średnica
10 mm
D2
Średnica
6.1 mm
S
Odstęp
4 mm
ANZB
Odstęp
2 mm
F1
F1 N
100 N
F2
F2 N
150 N
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
83021000
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
    KUNLONG
    SK2-032-1 - Detachable Hinge
    KIPP
    K2102 - Półzawiasy aluminium, położone wewnątrz
    KIPP
    K1348 - Zawias ze stali nierdzewnej
    KIPP
    K1897 - Zawiasy z cynkowego odlewu ciśnieniowego
    KUNLONG
    SK2-032-2 - Detachable Hinge
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD