Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 144
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K2106 - Indicateur de position avec arbre creux en inox
Nomenclature
K2106.10001421
BESTKIPP
Bestellnummer
MATERIAL
Material
Kunststoff
FARBE
Farbe
B
Breite
26
D
Durchmesser
10
H
Höhe
33
L
Länge
22
P
Steigung
mm
KOMMA
Komma an Stelle
1
EINBAU
Einbaulage
DZAHL
max. Drehzahl
U/min
ZR
Zählrichtung
ANZEIGE
Anzeige nach einer Umdrehung
GEW
Gewicht ca.
0.0200 kg
BESTELLBEISPIEL
Bestellbeispiel
Bestellbeispiel
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
90318020
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés