Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 160
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K2108 - Indicador de posicionamiento con árbol hueco de acero inoxidable
Lista de materiales
K2108.10001421
BESTKIPP
Bestellnummer
MATERIAL
Material
Kunststoff
FARBE
Farbe
B
Breite
38.5 mm
D
Durchmesser
20 mm
H
Höhe
67.5 mm
L
Länge
48 mm
P
Steigung
mm
KOMMA
Komma an Stelle
DZAHL
max. Drehzahl
U/min
EINBAU
Einbaulage
ZR
Zählrichtung
ANZEIGE
Anzeige nach erster Umdrehung
GEW
Gewicht ca.
0.1200 kg
BESTELLBEISPIEL
Bestellbeispiel
Bestellbeispiel
BS
Beschreibung
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
90318020
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD