Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 160
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K2108 - Indicateur de position avec arbre creux en inox
Nomenclature
K2108.10001421
BESTKIPP
Bestellnummer
MATERIAL
Material
Kunststoff
FARBE
Farbe
B
Breite
38.5 mm
D
Durchmesser
20 mm
H
Höhe
67.5 mm
L
Länge
48 mm
P
Steigung
mm
KOMMA
Komma an Stelle
DZAHL
max. Drehzahl
U/min
EINBAU
Einbaulage
ZR
Zählrichtung
ANZEIGE
Anzeige nach erster Umdrehung
GEW
Gewicht ca.
0.1200 kg
BESTELLBEISPIEL
Bestellbeispiel
Bestellbeispiel
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
90318020
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    KIPP
    K0184 - Volant
    KIPP
    K2116 - Câbles Bowden pour doigts d'indexage avec commande à distance
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés