Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 117
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K2120 - Cam levers, aluminium, adjustable with external thread, plastic thrust washer and steel or stainless steel stud
Bill of material
K2125.2511110X50
BESTKIPP
Bestellnummer
FARBE
Farbe
MATERIAL
Material
Aluminium
MATERIALK
Grundkörper
AUSF
Ausführung
Außengewinde
GR
Größe
L
Länge
mm
D
Gewinde
D1
Durchmesser
mm
D2
Durchmesser
mm
B
Breite
mm
B1
Breite
mm
H
Höhe
mm
H1
Höhe
mm
A
Länge ±1
mm
A1
Länge
mm
S
Hub
mm
F
Spannkraft ca.
kN
HANDKRAFT
Handkraft
N
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model