Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2121.15120A2X50
KIPP
操作部件 | 标准件
锁紧手柄,夹紧手柄,凸轮手柄
凸轮手柄
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/exzenterhebel/04232-12_inch_asmtab.prj},{NB=K2121.15120A2X50},{GR=1},{L=50},{D1=16.0},{D2=9},{B=21.5},{B1=15.0},{H=14.7},{H1=22.2},{A=70.4},{A1=79.2},{S=1.2},{F=4.0},{HANDKRAFT=120},{GEW=0.0820},{EAN=4059245915026},{BESTKIPP=K2121.15120A2X50},{AUSF1=elektrolytisch poliert},{MATERIAL=Edelstahl},{AUSF=Außengewinde},{D=1/4-20},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181535},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FARBEX=elektrolytisch}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 82
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K2121 inch - 不锈钢凸轮手柄,带内螺纹和外螺纹,塑料压力垫圈和不锈钢双头螺栓
明细表
K2121.15120A2X50
BESTKIPP
Bestellnummer
K2121.15120A2X50
K2121.15120A2X50
AUSF1
Ausführung
elektrolytisch poliert
elektrolytisch poliert
MATERIAL
Material
Edelstahl
AUSF
Ausführung
Außengewinde
Außengewinde
GR
Größe
1
1
L
Länge
50
50
mm
D
Gewinde
1/4-20
1/4-20
D1
Durchmesser
16.0
16.0
mm
D2
Durchmesser
9
9
mm
B
Breite
21.5
21.5
mm
B1
Breite
15.0
15.0
mm
H
Höhe
14.7
14.7
mm
H1
Höhe
22.2
22.2
mm
A
Länge ±1
70.4
70.4
mm
A1
Länge
79.2
79.2
mm
S
Hub
1.2
1.2
mm
F
Spannkraft ca.
4.0
4.0
kN
HANDKRAFT
Handkraft
120
120
N
GEW
Gewicht ca.
0.0820
0.0820
kg
BS
Beschreibung
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181535
73181535
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245915026
4059245915026
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求