Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 58
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K2126 - Excenterspännare i rostfritt stål, inställbar, med yttergänga, tryckbricka i plast och stiftskruv i rostfritt stål
明细表
K2126.2512010X50
BESTKIPP
Bestellnummer
MATERIAL
Material
Stahl
OBFLGK
Oberfläche Grundkörper
AUSF
Ausführung
Außengewinde
GR
Größe
L
Länge
mm
D
Gewinde
D1
Durchmesser
mm
D2
Durchmesser
mm
B
Breite
mm
B1
Breite
mm
H
Höhe
mm
H1
Höhe
mm
A
Länge ±1
mm
A1
Länge
mm
S
Hub
mm
F
Spannkraft ca.
kN
HANDKRAFT
Handkraft
N
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
263.5
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181595
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型