Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 29
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K2144 - Pin with head ISO 2341 Form B
Bill of material
K2144.012345
BESTKIPPUSA
Order No.
MATERIAL
Material
Stahl
FORM
Form
B
OBFLGK
Surface finish body
galvanisch verzinkt
A
distance
mm
D1
Durchmsser
mm
D3
Diameter
mm
D4
Diameter
mm
K
distance
mm
W
distance
mm
Z1
distance
mm
Z2
distance
mm
GEW
Approx. weight
0.0100 kg
BS
Description
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    EMILE MAURIN - Fixation  (Boulonnerie - Visserie)
    Recherche par - ISO
    D-M-E
    Dowel Pins
    Fabory
    DIN 1434 A - Clevis pins with small head, without cotter pin hole, form A
    MEDAN
    PIN-MCMA - Pin for SDB & Y/I
    PISCO Korea
    PCMA_PIN - Pin for SDB & Y/I
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models